เผยแพร่สินค้าของคุณ
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    • Increase deliverable hot water up to 45%
    • Compact design
    • Digital User Interface
    • Vacation Mode, Eco Mode, and Freeze Protection
    • Install on an Electric or Gas tank water heater
    • Utilize existing power supply to electric tank heater
    • Pigtail provided for tank connection
    • 3/4'' female NPT inlet
    • 3/4'' male NPT outlet
    • ETL Certified UL499
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eemax-009
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.4
    • กว้าง (นิ้ว)7.9
    • ความลึก (นิ้ว)3.7
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)