เผยแพร่สินค้าของคุณ
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    • Designed for the rigors of commercial foodservice applications
    • Provides endless near-boiling water with no downtime
    • Industry leading volume of 480 cups per hour at continuous flow
    • Heat Primed Technology™ delivers near-boiling water from first cup to last
    • Faucet features patent pending SteamShield™ technology delivering near-boiling water in a safe, steady flow
    • Splash free fluid dispensing with no undesirable steam
    • Temperature consistency of +/- 2° F at steady state
    • Easy-to-adjust temperature control dial with 11 settings
    • Recovery-free operation
    • Compact size for flexible installation
    • Faucet easily mounts in standard sink opening

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hotmax
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12
    • กว้าง (นิ้ว)7
    • ความลึก (นิ้ว)5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)