เผยแพร่สินค้าของคุณ
Koster Armchair low
Koster Armchair low
Koster Armchair low
    Ekdahls Möbler

    Koster Armchair low

    With inspiration from the design of the 40s and 50s, Ulla Dunmar has created Koster. A very comfortable armchair that is also excellent for older people.

    With its elegant and airy design, it becomes a jewel for the room. The design of the armrests leads to a comfortable grip that provides good support both when sitting and when standing up.

    สเปคสินค้า
    • Material: Frame in molded birch veneer with upholstered seat and back. Stopping cold foam.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional charge. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options: Removable fabric in seat including hospital tissue. Fixed upholstery in leather or artificial leather. Also available as Koster high armchair.

      Height86 cm
      Width64 cm
      Depth68 cm
      Seat height47 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Koster-fatolj-lag
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)