เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door
Ekstrands Dörrar & Fönster

Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.9 จาก 5 ดาว3.9(12 รีวิว)

Ekstrand's I-frame is a construction that integrates the frame into the wall. With the I-frame you get a simple and minimalistic environment, perfect for stylish interiors.

The I-frame is a further development of Ekstrand's popular and proven PS-frame. Its visible profile is identical to the PS-frame. The I-frame is developed to be an integrated part of the wall. It is completely made of wood and has hidden, adjustable hinges of high quality. The I-frame is an option that is available for any interior door from Ekstrand's TYPE 1 range.

สเปคสินค้า
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.i-frame-in
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2113
  • กว้าง (มิลลิเมตร)936
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)