เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior door with E-frame straight
Ekstrands Dörrar & Fönster

Interior door with E-frame straight

2.7 จาก 5 ดาว2.7(21 รีวิว)

There is no equivalent to Ekstrand's frame system. The frame is always mitered, with a unique fit, seal and quality. We have several different systems for different styles and functions. A strong sound-absorbing and comfort-enhancing sealing strip is standard on all our frames.

สเปคสินค้า
  • E-frame with 60mm plain architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels. Available in all materials and colours that you can get the door leaf in. Ekstrands can also deliver architraves for the E-frame in moisture-resistant E-board, suitable in bathrooms where the door frame is mounted near a shower area.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.interior-door-with-e-frame
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน