เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
    Electraplan

    Bed Head Units

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

    Medlux Units for normal care areas cover all modern needs regarding functionality, user friendly and aesthetic result.

    They are mainly used in rooms for normal care treatment but can also be used in other areas as well.

    They are custom-made products and adapt fully to every need. The horizontal type units can have a total length of up to 6 metres and service from 1 to 4 patients, covering the length of an entire room.

    They accommodate materials of the highest standards and certification. Depending on customer's needs, they can include the following:


    • General(Indirect) Lighting                 • Potential Equalizations 
    • Reading(Direct) Lighting                  • Telephone / Data outlets (RJ11-RJ45) 
    • Night Lighting                                     • Nurse Call System outlets 
    • Examination Lighting                        • Extra Low Voltage
    • Electrical sockets of various            • Serum Hooks
    types (Schuko, BS, Euro etc.)         • Gas Outlets of various types
    (French type, DIN, BS)                                       

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bed_Head_Units
    • Product familyHospital Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bed Head Units
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)