เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intensive Care Units
Intensive Care Units
Intensive Care Units
    Electraplan

    Intensive Care Units

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)

    Medlux Units for Critical Areas are constructed in order to accommodate the increased needs of today's Critical Areas (Intensive-Care Areas, Critical-Care Areas, Recovery Areas, Neonatal Intensive-Care Areas).

    Supply Units for Electrical and Medical Gases
    They consist of a single console, consisting of two separate ducts, installed above the patient's bed.

    Large, unobstructed throughput capacity for supply lines provides for installation of all necessary electrical and medical gas outlets.
    The second duct includes all necessary Gas Outlets, such as O2, MedAir, Air7, Vac, N2O), AGSS.

    • Electrical sockets of various types (Schuko, BS, Euro) with or without cover
    • Electrical sockets for industrial use
    • Potential Equalizations
    • Telephone / Data outlets (RJ11-RJ45)
    • Monitor Outlets
    • Patient Handsets
    • Electronic clock – Chronometer
    • Examination lights with articulating, swiveling arm

    Mounting Rails are optionally integrated on the top and bottom part of the ICU units, enabling solid grip of all necessary tools.

    Supply Units for Electrical, Medical Gases and Lighting

    They consist of a combination with a second unit (lighting console), in order to cover any lighting needs of the area.   

    Additional equipment are available such as Monitor Disks with or without drawer, LCD monitor articulating gas Spring Arms, Serum Hangers, Infusion Rods, Catheter Baskets, all suitable for the integrated medical rails.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Intensive_Care_Units
    • Product familyHospital Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intensive Care Units
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)