เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Electrolux Brasil
    Archived

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(18 รีวิว)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    สเปคสินค้า
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BEER1
    • Product familyAppliances
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Refrigerators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • UNSPSC nameRefrigerant compressors
    • UNSPSC code40151607
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerators
    • OmniClass Number23-21 23 33
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)