เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archived

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    สเปคสินค้า
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quid-02820
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quid table lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)