เผยแพร่สินค้าของคุณ
RubberGard EPDM Roof Mechanically Attached System (RMA)
RubberGard EPDM Roof Mechanically Attached System (RMA)
RubberGard EPDM Roof Mechanically Attached System (RMA)
    Elevate

    RubberGard EPDM Roof Mechanically Attached System (RMA)

    If you are looking for a single-ply roofing solution that combines proven performance and durability, Elevate RubberGard EPDM is a safe choice.

    In various types of buildings and in any climate our RubberGard EPDM roofing system, backed by over a century of experience in rubber technology, offers you the highest possible protection.

    Why can you rely on our RubberGard EPDM roofing?

    · Superior durability and longevity

    · Quick and easy installation

    · High flexibility and elongation

    · Low-life cycle costs

    · Compatible with extensive green roof & photovoltaic installations

    RubberGard EPDM fits any installation, even on the most challenging rooftops.

    The Elevate EPDM RMA System is a lightweight, non-penetrating mechanically attached system developed around the QuickSeam RMA strip: a strip of reinforced EPDM membrane incorporating two strips of self-adhesive QuickSeam Splice Tape laminated along each edge over the length of the strip.

    Benefits

    · No penetration of EPDM membrane

    · Use of large EPDM panels

    · Fewer seams

    · Fast coverage

    · Lightweight system

    · Aesthetics

    · High wind uplift performance

    Contact our experts if you want more details on which EPDM roofing system suits best the nature of your project or visit our website for more information www.holcimelevate.com/uk-en

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.epdm-non-accessible-rma
    • Product familyCommercial Roofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RubberGard EPDM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)