เผยแพร่สินค้าของคุณ
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14-3C16X20-2-18X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43.75
    • กว้าง (นิ้ว)25.81
    • ความลึก (นิ้ว)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก193
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน