เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EHS-14X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11
    • กว้าง (นิ้ว)16.5
    • ความลึก (นิ้ว)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน