เผยแพร่สินค้าของคุณ
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • 8" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B1C18X18X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)42
    • กว้าง (นิ้ว)21.5
    • ความลึก (นิ้ว)21
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks