เผยแพร่สินค้าของคุณ
CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap
CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap
    Elkay

    CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap

    Elkay Celebrity Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2", 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink and Faucet Kit
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

      DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      DISPOSAL READY: This sink has a drain that works with standard garbage disposals, if space allows.

      CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 30".

      KIT INCLUDES: LKD208513LC faucet, LK35 drain, LK1141A bubblers; save the time of having to purchase each item separately.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CDKAD251765C
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Celebrity Classroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.5
    • กว้าง (นิ้ว)17
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน