เผยแพร่สินค้าของคุณ
CR33223 Elkay Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
Elkay

CR33223 Elkay Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink

Elkay Celebrity Stainless Steel 33" x 22" x 7", 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
สเปคสินค้า
  • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    DOUBLE BOWLS OF EQUAL SIZE: Conveniently use bowls independently for washing, soaking, rinsing, drying and other household tasks.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

    CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    DISPOSAL READY: This sink has a drain that works with standard garbage disposals, if space allows.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CR33223
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Celebrity
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7
  • กว้าง (นิ้ว)22
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก11.64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน