เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink

    Dayton Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16", 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
    สเปคสินค้า
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 20-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 30".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DSE125223
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dayton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.06
    • กว้าง (นิ้ว)22
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน