เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Dayton Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16", 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
    สเปคสินค้า
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      DOUBLE BOWLS OF EQUAL SIZE: Conveniently use bowls independently for washing, soaking, rinsing, drying and other household tasks.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 20-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      KIT INCLUDES: DSE233223 sink, LK5000CR faucet, one GBG1415SS bottom grid, two drains; save the time of having to purchase each item separately.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DSE233223
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dayton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.06
    • กว้าง (นิ้ว)22
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก10.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน