เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
    Elkay

    EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    cUPC

    IPC listed

    NPCC listed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EHS-18-KVX
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11
    • กว้าง (นิ้ว)14.5
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน