เผยแพร่สินค้าของคุณ
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    สเปคสินค้า
    • 0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elkay-LZS8WSSP
    • Product familyBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ Family - ADA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (นิ้ว)39.46
    • กว้าง (นิ้ว)19
    • ความลึก (นิ้ว)18.37
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClass Number23-31 31 11
    • OmniClass TitleDrinking Fountain With Coolers