เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ESS25202
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Service Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12
    • กว้าง (นิ้ว)19.5
    • ความลึก (นิ้ว)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก42.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks