เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement.

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (lead free)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel. 1-3/4"-radius coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims. Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.
    • Exposed surfaces are blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening. Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    • 6"-high, full-length backsplash.
    • Kit includes EWS2520 sink and one LK940GN05T4H faucet; conveniently packaged together to save you time.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Hand Wash Sink, laundry sinks, kitchen sinks, stainless steel support brackets, Rear Center drain, Wall Scrub-Up Sink, Mixing Faucet, Wrist Blade Handles, commercial sinks, wall hanger, Scrub Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EWS2520W4C
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)24.38
    • กว้าง (นิ้ว)19.5
    • ความลึก (นิ้ว)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks