เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF13026KWSSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Soap&Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF13026KWSSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Soap&Water Knee Activation+SplashBlock™

Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucets + Drains + Mixing Valves. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features

  • SplashBlock™ accessory keeps water contained, supporting a cleaner, safer environment.
  • Kit includes (1) EWSF13026 sink, (1) LK394A spout, (1) SplashBlock™ accessory, and (1) 3-1/2" LK18B drain.
  • Plain end spout with 1.5 GPM flow control to help mitigate the risk of waterborne pathogens.
  • Knee-operated water and soap push panels.
  • Thermostatic mixing valve included to improve temperature control, prevent scalding and reach pre-set temperatures.
  • 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • 4" high, full-length backsplash
  • Seamless design with removable SplashBlock™ accessory for easier cleaning, helping reduce build up and exposure risks.
  • Keyed access door(s) to hide plumbing.
สเปคสินค้า
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EWSF13026KWSSG
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)26
  • กว้าง (นิ้ว)23
  • ความลึก (นิ้ว)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน