เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets + Drains + Mixing Valves. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finishFull spray sides and bottom with Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features

  • SplashBlock™ accessory keeps water contained, supporting a cleaner, safer environment.
  • Kit includes (1) EWSF260262 sink, (2) LK394A spouts (2) SplashBlock™ accessories, (1) removable clear-acrylic partition, and (2) 3-1/2" LK18B drains.
  • Plain end spout with 1.5 GPM flow control to help mitigate the risk of waterborne pathogens.
  • Knee-operated water apush panel.
  • Thermostatic mixing valve included to improve temperature control, prevent scalding and reach pre-set temperatures.
  • 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • 4" high, full-length backsplash
  • Seamless design with removable SplashBlock™ accessory for easier cleaning, helping reduce build up and exposure risks.
  • Keyed access door(s) to hide plumbing.

สเปคสินค้า
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EWSF26026KWSG
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)26
  • กว้าง (นิ้ว)23
  • ความลึก (นิ้ว)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก142
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน