เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet +Drain+SplashBlock™. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish.

Compliance:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

Faucet: 

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372 (lead free)
  • CEC

Accessory: 

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features

  • SplashBlock™ accessory keeps water contained, supporting a cleaner, safer environment.
  • Kit includes (1) EWSF39026 sink, (3) LK394A spouts, (3) SplashBlock™ accessories, (2) removable clear-acrylic partitions, and (3) 3-1/2" LK18B drains.
  • Plain end spout with 1.5 GPM flow control to help mitigate the risk of waterborne pathogens.
  • Knee-operated water apush panel.
  • Thermostatic mixing valve included to improve temperature control, prevent scalding and reach pre-set temperatures.
  • 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • 4" high, full-length backsplash
  • Seamless design with removable SplashBlock™ accessory for easier cleaning, helping reduce build up and exposure risks.
  • Keyed access door(s) to hide plumbing.
สเปคสินค้า
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EWSF39026KWSG
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)26
  • กว้าง (นิ้ว)23
  • ความลึก (นิ้ว)90
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก172
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน