เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK4408BFGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4408BFGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
    Elkay

    LK4408BFGRY Elkay Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Gray

    Elkay Outdoor ezH2O Bottle Filling Station Wall Mount, with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated, Gray
    สเปคสินค้า
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Bottle filler meets ADA guidelines for reach range; fountain meets ADA guidelines for wheelchair access.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK4408BFGRY
    • Product familyBOTTLE FILLING STATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor tubular
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33.49
    • กว้าง (นิ้ว)21.43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก75.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม