เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK5000CR Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome
LK5000CR Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome
LK5000CR Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome
LK5000CR Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome
    Elkay

    LK5000CR Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome

    Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-out Spray Lever Handle + Optional Escutcheon Chrome
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS WATERWAYS: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      QUICK CONNECT SIDE SPRAY FITTINGS: Easier installation fittings that snap together in seconds; no threading or tools required.

      PULL-OUT SPRAY HEAD: Provides extra reach for additional cleaning and rinsing coverage.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      2.5" MAX THICKNESS: Faucet can be installed in countertops up to 2.5" thick.

      Includes 2 Flow Regulators
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK5000CR
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Everyday
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.88
    • กว้าง (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม