เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
    Elkay

    LKAV3021LS Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel

    Elkay Avado Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Lustrous Steel
    สเปคสินค้า
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKAV3021LS
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avado
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.19
    • กว้าง (นิ้ว)6.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม