เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Elkay

    LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black

    Elkay Avado Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKAV4091MB
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avado
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.75
    • กว้าง (นิ้ว)9.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม