เผยแพร่สินค้าของคุณ
SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 1-5/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.

Compliance:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Features:

  • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
  • Square corner welded compartment construction.
  • Distinctive channel rim design with 2" apron minimizes spillover.
  • 14" deep compartments.
  • 8" high, full-length backsplash with 45-degree slope to resist grime.
  • Sink compartments pitched to drain.
  • 3-1/2" drain opening.
  • Sink polished to a uniform lustrous satin finish.
  • Sink supported on (4) LK251 stainless steel adjustable tubular legs.
  • 1-5/8" O.D.with up to 1" adjustable bullet-shaped stainless steel feet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, 14 gauge nickel bearing stainless steel, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction, top channel rims,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SS81242
  • Product familyCIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sturdibilt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44
  • กว้าง (นิ้ว)27.5
  • ความลึก (นิ้ว)27
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks