เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    สเปคสินค้า
    • 1848516

      16A, 250V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO03907
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Switches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป