เผยแพร่สินค้าของคุณ
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Black

    สเปคสินค้า
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO04628
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Switches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.543
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_43
    • Uniclass 2015 DescriptionKey card locks
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 25
    • OmniClass TitleKey Lock Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL