เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Single socket-outlet screwless Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screwless connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Black RAL9005.

    ELKO is one of the leading manufacturers of installation equipment in the Nordic market. The company started in 1945, which means that we have over 75 years of experience in Nordic installation equipment.

    As the first supplier in the industry, ELKO launches electrical equipment from recycled sea plastic. Initially, it is products in the Plus black series that are manufactured in more environmentally friendly polyamide.

    ELKO promotes production that reduces climate impact - at all levels. Caring for natural values is part of us. Now we are taking a big step forward and launching Ocean Plastic, a series of electrical items produced from recycled sea plastic from abandoned fishing nets.

    สเปคสินค้า
    • 1849578

      250V, 50Hz, 16A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO30016
    • Product familyOcean Plastic Plus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)31
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป