เผยแพร่สินค้าของคุณ
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    The Novotop Access Aluminum tactile nails provide a warning solution to identify areas with obstacles, or areas where there is a change of level or an unprotected gap, such as staircases and open platforms and belongs to the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    According to its tactile texture, and its anti-slip design, they are easily identified by users. With the fitting template, the nails layout is adjusted optimally for the tactile function and the installation is simplified.

    ติดต่อกับ EMAC

    สเปคสินค้า
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NTOPAL
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Podotactile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC001231
    • ชื่อ ETIMMounting aid building technology
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConstruction Aids
    • OmniClass Number23-25 45 11 21 13
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes