เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
    Enea

    Tray chair

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)

    Tray chair, a perfect family for educational environments and communal areas, comes with the complete range of finishes of Lottus collection. The structure is made of metal, and the writing table and tray are seamlessly integrated to suit individual needs.

    Tray chair combines a shell on a structure with castors, a tray and a folding writing table, so it is so useful for responding to the requirements of learning and multi-purpose spaces. The shell has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, the backrest and the writing table can be produced in two dimensions.

    สเปคสินค้า
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9679
    • Product familyTray
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)