เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
    Enea

    Caddy coat stand

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(16 รีวิว)

    Our Caddy hanging system is sleek and minimal which brings a touch of playfulness to the environment. Apart from the high functionality, this family adds the perfect design accent to any setting. It can come as either a wall-based coat hook or as a traditional floor-based coat stand.

    Caddy coat stand, with lacquered steel structure, offers 6 or 8 hooks available in solid beech wood or polypropylene in any of our colours. Due to this, Caddy allows to combine different tones, textures and materials.

    สเปคสินค้า
      • Metal frame for the rounded-square base and the Ø50×2 mm round tube, made of cold rolled steel
      • Solid beech hangers, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, quality E1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9531
    • Product familyCaddy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coat stand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)412
    • ความลึก (มิลลิเมตร)412
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17
    • OmniClass TitleClothing Racks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)