เผยแพร่สินค้าของคุณ
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    In varying heights, sizes and finishes, the LTS System collection is a complete program of tables which includes a broad range of setting options and accessories possibility. For all this modulation, this program is perfect for any work or home environment.

    With varying heights and finishing options, LTS System table with steel legs lacquered in any of our colours represents the perfect way to create individual custom spaces thanks to its different forms. The different accessories available for

    สเปคสินค้า
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4972L9001800
    • Product familyLTS System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)