เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
    Enea

    Lottus Wood chair

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(18 รีวิว)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood chair, with 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, two different heights are available: standard and high one.

    สเปคสินค้า
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • UNE-EN 16139-2015
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4864
    • Product familyLottus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)775
    • กว้าง (มิลลิเมตร)468
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)