เผยแพร่สินค้าของคุณ
Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench
Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench
    Envirco

    Envirco 10564 Table Top Work Station Clean Bench

    The bench or table-mountable TT Table Top provides an ISO Class 5 product-protection environment using an aerosol-challenged HEPA filter. A self-contained, horizontal unidirectional flow, multi-purpose work station. The ENVIRCO TT Table Top is an economical, unidirectional flow module that can be mounted on an existing table or bench. It provides an ISO Class 5* (Class 100) environment within the work area that complies with the latest IEST Recommended Practices.

    As Featured on Amazon.com

    #Envirco #CleanWorkStation #horizontalunidirectionalflow #ISOClass5

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Brand Name: Envirco
      Model Number: 10564

      Material: Borosilicate Glass

      Provides horizontal laminar flow of Class 100 air; flow rate 40 to 100 fpm (0.2 to 0.6 m3/s).

      Solid state speed control, permanently lubricated, 1/3 hp (249 W) motor which is internally protected against thermal overload and balanced, direct drive blower.

      Meets Federal Standard 209-B.

      Prefilter is polyurethane foam; HEPA (high-efficiency particulate air) type final filter removes particulates 0.3 micrometer and larger with 99.99% efficiency.

      Overall contamination is less than 50 particles per cubic foot, size 0.5 mm and larger.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Envirco-10564-Table-Top-Work-Station-Clean-Bench
    • Product familyWork Station
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean Table Top
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameDecontamination aids and safety cleaning equipment
    • UNSPSC code461824
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClean Rooms
    • OmniClass Number23-19 31 19 11
    • OmniClass TitleClean Rooms

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)