เผยแพร่สินค้าของคุณ
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [textura] - Facade Cladding

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(14 รีวิว)

    Ventilated facade - external cladding - facade material - Fibre cement - fibrecement - fibres cement 

      EQUITONE [textura] is a versatile fibre cement façade material. The material is coated with a textured, highly resistant coating. The material comes in a maximum panel size of 1,25 x 3m (4´x 10´) and can be transformed in any size or shape in the workshop or on-site. Furthermore, the material can be perforated or printed. Visible and invisible fixing methods include riveting, screwing and bonding on metal or wood supporting frames.

    ติดต่อกับ EQUITONE

    สเปคสินค้า
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [textura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [textura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. EQUITONE [textura] is fire resistant and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eq_text
    • Product familyFacade cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fibre Cement Facade Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • วัสดุรองFibercement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding
    • UNSPSC code30151802

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ลักเซมเบิร์ก

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (22)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)