เผยแพร่สินค้าของคุณ
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
    erfal

    XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation

    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    สเปคสินค้า
    • XL - Cassette roller blind 100 x 117 mm Coupled system possible, max. width 400 cm (600 cm with Motor/Crank), max. area 16m² Aluminium shaft 52 or 65 mm with piping groove Chain operating elements in transparent, grey or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) alt. Crank operation Operating side right or left Cover caps and end caps in white or grey Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016 or grey RAL 9006) Bracket fixation (ceiling or wall) Side guiding or Profile guiding and closing profile available Size range: width 40-440 cm height 35-400 cm max. 16 m²
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XL_Cassette_E117
    • Product familyroller blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์internal sun shading systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)