เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door

    Ermetika's Absolute Swing door is a flush-to-wall hinged model with a minimal and practical style; it meets the needs of architects and interior designers looking for innovative systems that combine functionality and design. Suitable for both plaster and plasterboard walls, it can be decorated like the wall, to blend into the environment; for example, wallpaper can be used to give greater character to rooms and become a true furnishing element. On the other side, it can be painted with a contrasting colour in order to become the center of attention. The Absolute Swing double door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 107 and 125 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ABSOLUTE_SWING_SINGLE-Hinged_Flush_Door
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Absolute Swing
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
    กรีซ
    ออสเตรเลีย
    ตุรกี
    ตูนิเซีย
    เกาะไอล์ออฟแมน
    อิสราเอล
    โมร็อกโก
    เกิร์นซีย์
    โครเอเชีย
    เจอร์ซีย์
    เช็กเกีย
    ซานมาริโน
    เซอร์เบีย
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    บาร์เบโดส
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    ยูเครน
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลัตเวีย
    ลิกเตนสไตน์
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    เอสโตเนีย
    แอลเบเนีย
    ไอซ์แลนด์
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit