เผยแพร่สินค้าของคุณ
xREVERx - Reversible Hinged Door System
xREVERx - Reversible Hinged Door System
xREVERx - Reversible Hinged Door System
    Ermetika

    xREVERx - Reversible Hinged Door System

    xREVERx, the reversible flush hinged door is an innovative product that redefines the concept of interior doors. It is an all-in-one product (including frame + door panel + hardware) with which you can change the opening direction of the panel, push or pull, and the orientation of the frame, i.e. left or right, during installation. These changes are simplified by a lock positioned exactly in the center of the panel, so that it is possible to reverse the opening direction without creating any obstruction when fitting the handle. The xREVERx reversible door is available in the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 100 and 125 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Anodized aluminium rail. - Solid wood with reinforcement. - For plastered or plasterboard wall.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.xREVERx-Reversible_Hinged_Door_System
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์xREVERx
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)