เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
    Essem Design

    Tamburin hook strip

    Designer Andreas Klippinge found inspiration for the Tamburin hook rack in the animal kingdom. 

    Dolphins became the inspiration for the hook strip. 

    When the hooks of the Tamburin rack are recessed they protrude above the wooden ledge, similar to the dorsal fin of a playful dolphin cutting through the surface of the water. 

    The precise manufacturing technique and simple mechanical movement, on the other hand, are reminiscent of pinball machines. 

    Like slot machines, you can hardly keep your hands off it – you feel the urge to pull the lever even if you don’t have anything to hang up at the moment.

    สเปคสินค้า
    • Measurement:

      Widths: 315 mm, 525 mm or 735 mm

      77x54 mm (DxH)

      Material:

      Strip material: Oak and Ash

      Hook material: Steel

      Finish:

      Colour codes, powder-coating hooks: Black textured (RAL 9005), white (n/a). 

      The oak hook strip is clear coated and the wooden structure is visible through the black and white ash hook strip.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tamburin-hook-strip
    • Product familyHook strips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tamburin hook strip
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ