เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 1,5 bundles)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552108
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)295
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.804
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers