เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.553008
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)439
    • กว้าง (มิลลิเมตร)333
    • ความลึก (มิลลิเมตร)136
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.379
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers