เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.561500
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)286
    • กว้าง (มิลลิเมตร)113
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.371
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป