เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Red
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Red

Since 2003 Tork® Xpressnap® has served up built-in value from foodservice counters across the country. Xpressnap Classic Café® Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Now available in black, granite, red and green. Xpressnap Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 200 napkins. Also available in 31XRT Granite, 32XRT Black, 45XRT Green.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.41XRT
  • Product familyXpressnap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabletop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.2
  • กว้าง (นิ้ว)5.9
  • ความลึก (นิ้ว)5.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5.22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins