เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
    Tork-Essity North America

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork PeakServe Automatic dispenser is the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. It offers the longest battery lifetime* and dispenses in less than a second, time after time. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels. The compressed refills are fast to load, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. *Compared to Kimberly-Clark Icon and Kimberly-Clark Professional Electronic Rolled Hand Towel Dispenser 9960 dispense 150,000 towels and Katrin System Electronic Paper Towel Dispenser dispenses 100 rolls per battery set (78,000 25. 4 cm towels). Tork PeakServe Automatic dispenses at least 500,000 paper hand towels per battery set using refill article 100585.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309051
    • Product familyOther
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)59
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-39 45 25 13
    • OmniClass TitleSolid Waste Bins