เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
    Tork-Essity North America

    Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    The Tork Xpressnap® In-Counter Dispenser, ideal solution for limited service restaurants seeking a compact dispenser that does not compromise napkin capacity (12 inch / 30 cm). This discreet dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6032200
    • Product familySignature line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interfold Dispenser Napkins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.5
    • กว้าง (นิ้ว)9.9
    • ความลึก (นิ้ว)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins