เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
    Tork-Essity North America

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Image Design Xpress® Hand Towel Dispenser system features a gently brushed stainless steel with fine lines; and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Extra slim design is both space-saving and elegant. One at-a-time dispensing reduces costs and delivers optimal hygiene. Touch free dispensers, ideal for washrooms looking for a more sophisticated touch. Easy to clean anti-fingerprint stainless steel coating. Keeps the washroom clean and tidy, while complementing the unique design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.772828
    • Product familyOther
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.95
    • กว้าง (นิ้ว)12.32
    • ความลึก (นิ้ว)9.32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers